Menu Ricerca

Mini guida lineare 3.0 115.0 Acciaio inossidabile

Questa guida lineare miniaturizzata da 3 mm viene utilizzata per sostenere e guidare carichi in movimento. Sono più piccole e più leggere delle tipiche guide lineari e sono quindi adatte ad applicazioni con spazi e pesi limitati. Realizzate in acciaio inossidabile per garantire forza, rigidità e resistenza alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

20174835

Codice articolo precedente:

20174835

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 2 59,6858 €
3 - 4 56,703 €
5 - 9 53,7203 €
10 + 47,7445 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

59,69 €

1 x 59,6858 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Larghezza standard
l1 115.0
l2 10.0
l3 2.5
h1 2.6
Per viti M1.6
w1 3.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci