Menu Ricerca

Mini guida lineare 5.0 40.0 Acciaio inossidabile

Questa guida lineare miniaturizzata da 5 mm viene utilizzata per sostenere e guidare carichi in movimento. Sono più piccole e più leggere delle tipiche guide lineari e sono quindi adatte ad applicazioni con spazi e pesi limitati. Realizzate in acciaio inossidabile per garantire forza, rigidità e resistenza alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

20173203

Codice articolo precedente:

20173203

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 2 19,74 €
3 - 4 18,75 €
5 - 9 17,77 €
10 + 15,79 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

19,74 €

1 x 19,74 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Larghezza standard
l1 40.0
l2 15.0
l3 5.0
h1 3.5
h2 1.0
d1 2.4
d2 3.5
Per viti M2
w1 5.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci