Menu Ricerca

Mini guida lineare 42.0 150.0 Acciaio inossidabile

Questa guida lineare miniaturizzata da 42 mm viene utilizzata per sostenere e guidare carichi in movimento. Sono più piccole e più leggere delle tipiche guide lineari e sono quindi adatte ad applicazioni con spazi e pesi limitati. Realizzate in acciaio inossidabile per garantire forza, rigidità e resistenza alla corrosione.
Codice articolo Essentra :

20161668

Codice articolo precedente:

20161668

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 2 70,77 €
3 - 4 67,23 €
5 - 9 63,69 €
10 + 56,62 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

70,77 €

1 x 70,77 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rotaia Versione ampia
l1 150.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 9.5
h2 4.5
d1 4.5
d2 8.0
Per viti M4
w1 42.0
Materiale Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci