Menu Ricerca

Fermacavo piatto 8.1 mm 15.2 mm Naturale Nylon 6/6

This flat cable loop clamp is made of natural UL94-V-2 nylon. It is mounted into square holes of 4 x 4 mm at an external distance of 12.0 mm, in panel thickness of 1 to 1.2 mm. It has a maximum cable width of 6.35 mm to hold cables horizontally to the frame.
Codice articolo Essentra :

10005972

Codice articolo precedente:

FCCE-9-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2235 €
5000 - 9999 0,2068 €
10000 + 0,1957 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

223,50 €

1000 x 0,2235 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale Nylon 6/6
Intervallo spessore pannello 1.0 - 1.2 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci