Menu Ricerca

Chiusura a camma a compressione 13.5 mm

Codice articolo Essentra :

20063429

Codice articolo precedente:

140124503E

36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 6,1451 €
100 - 499 4,3894 €
500 + 3,9504 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

6,15 €

1 x 6,1451 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Intervallo di serraggio 22.4 - 25.6 mm
Altezza alloggiamento 21.7 mm
Codice doganale 8301409000
Larghezza foro di montaggio 13.5 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci