Chiusura a chiave - Diametro testa - 20.0 mm | 0.787 in ; Tipo di chiave: Triangolo 7,0 mm ; Diametro testa - 20.0 mm | 0.787 in
Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: Essentra 491493
Specifiche
Imperiale
|
|
---|---|
Materiale camma | Lega di zinco pressofuso |
Colore | Silver |
Finitura | Cromato |
Tipo maniglia | Azionamento mediante trapano/avvitatore |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Vedi tutte le specifiche e personalizza |
Prezzi e informazioni
Confezione standard:
50
Ordina qualsiasi quantità
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 9,3139 € |
25 - 49 | 5,671 € |
50 + | 4,1385 € |
Volete una quotazione? Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungete gli articoli al carrello e fate clic su Richiedi una quotazione, o scrivete all'indirizzo e-mail sales@essentracomponents.it. Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi
Specifiche
Imperiale
Metrico
Materiale camma | Lega di zinco pressofuso |
---|---|
Colore | Silver |
Finitura | Cromato |
Tipo maniglia | Azionamento mediante trapano/avvitatore |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Orientamento di montaggio | Universale |
Tipo di chiave | Triangolo 7,0 mm |
Caratteristiche speciali | 45 |
Caratteristiche speciali (tutte) | 45° |