Menu Ricerca

Mini chiavistelli a molla a un quarto di giro

Disponibile

Le mini-chiusure a quarto di giro con molla sono disponibili con tipi di testa, intervalli di serraggio e tipi diversi per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di applicazione. Il tipo 1 è azionato da una molla ed è realizzato in una robusta lega di zinco pressofuso

Codice Serie: SR5528

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Finitura Materiale camma Materiale alloggiamento Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
6,7869 € - 9,5017 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6,7869 € - 9,5017 € 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,4319 € - 1,591 € Richiedi il lead time qui
Senza finitura
Acciaio
PA
Chiave triangolare di 7,0 mm
13.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Acciaio
PA
Chiave quadrata di 6,0 mm
20.5 mm
1,7477 € - 1,9507 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Acciaio
PA
Chiave triangolare di 7,0 mm
13.5 mm
6,7869 € - 9,5017 € 504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6,7869 € - 9,5017 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6,7869 € - 9,5017 € 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,5136 € - 2,3546 € 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6,7869 € - 9,5017 € Richiedi il lead time qui
6,7869 € - 9,5017 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6,7869 € - 9,5017 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6,7869 € - 9,5017 € 566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6,7869 € - 9,5017 € 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6,963 € - 9,7482 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6,7869 € - 13,0334 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,125 € - 1,75 € Richiedi il lead time qui
1,8248 € - 2,0275 € Richiedi il lead time qui
Verniciato a polvere nera
Acciaio
PA
Chiave con scanalatura
20.5 mm
1,4319 € - 1,591 € Richiedi il lead time qui
Senza finitura
Acciaio
PA
Chiave quadrata di 6,0 mm
13.5 mm
1,8248 € - 2,0275 € Richiedi il lead time qui
Verniciato a polvere nera
Acciaio
PA
Chiave triangolare di 7,0 mm
20.5 mm
  • di 3
Chiusura a quarto di giro Lega di zinco pressofuso

20080761

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301300000
Chiusura a quarto di giro Lega di zinco pressofuso

20080693

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 13.5 mm

20073862

Fascia di prezzo
1,591 € - 1,4319 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Intervallo di serraggio
    13.5 mm
Chiusura a quarto di giro 20.5 mm Chiave quadrata di 6,0 mm

20073817

Fascia di prezzo
2,0275 € - 1,8248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a quarto di giro 13.5 mm Chiave triangolare di 7,0 mm

20073848

Fascia di prezzo
1,9507 € - 1,7477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a chiave Lega di zinco pressofuso

20121006

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a chiave Lega di zinco pressofuso

20121099

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a chiave Lega di zinco pressofuso

20121044

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a chiave Lega di zinco pressofuso

20120986

Fascia di prezzo
2,3546 € - 1,5136 €

Livelli di giacenza
79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a chiave Lega di zinco pressofuso

20120979

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a chiave Lega di zinco pressofuso

20120993

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a chiave Lega di zinco pressofuso

20121051

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a chiave

20121020

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a chiave

20121013

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a chiave Lega di zinco pressofuso

20120962

Fascia di prezzo
9,7482 € - 6,963 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a chiave

20121037

Fascia di prezzo
13,0334 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
Chiusura a chiave Lega di zinco pressofuso

20121105

Fascia di prezzo
1,75 € - 1,125 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301409000
Chiusura a quarto di giro 20.5 mm Chiave con scanalatura

20074005

Fascia di prezzo
2,0275 € - 1,8248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a quarto di giro Chiave quadrata di 6,0 mm 13.5 mm

20073770

Fascia di prezzo
1,591 € - 1,4319 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Intervallo di serraggio
    13.5 mm
Chiusura a quarto di giro 20.5 mm Chiave triangolare di 7,0 mm

20073916

Fascia di prezzo
2,0275 € - 1,8248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto