Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 1,9507 € |
500 + | 1,7477 € |
Finish | Black Powder Coated |
---|---|
Cam Material | Steel |
Housing Material | PA |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Handle Type | Driver Tool Operated Handle |
Grip Range | 13.5 mm |
Grip Range | 0.531 in |
Mounting Hole Width | 14.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.559 in |
Mounting Hole Length | 16.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.638 in |
Key Type | 7.0 mm Triangle Key |
Mounting Orientation | Universal |
Includes | No Includes |
Commodity Code | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare