Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3715 € - 3,3853 € | 346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Albero con vite di arresto
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
1,7548 € - 2,8843 € | 4725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,2559 € - 1,2559 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ottone
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
0,2155 € - 0,2998 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
1,9068 € - 2,8059 € | 5059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
13,0854 € - 17,8387 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
8,5808 € - 8,7328 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
9,2441 € - 9,3684 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Foro filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
11,1371 € - 11,2891 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Ottone
|
Foro filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
0,2584 € - 0,3592 € | 5750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
2,1832 € - 4,1591 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
12,9472 € - 13,1545 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Ottone
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
10,1837 € - 10,3356 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
10,2527 € - 10,3909 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Foro filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
0,2376 € - 0,3302 € | 24192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
PA
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,1555 € - 2,1832 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ottone
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
2,4457 € - 2,501 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
14,785 € - 14,9922 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Ottone
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
14,4257 € - 14,6606 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
7,8028 € - 9,1749 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Threaded Hole
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare