Menu Ricerca

Manopole scanalate - Inserto filettato

Disponibile

Le manopole femmina presentano delle coste ruvide sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste manopole durevoli, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
0,2818 € - 0,3882 € 2668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
M5
PA
Female
12.0 mm
PA
3,3162 € - 5,1954 € 973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Ottone
Prigioniero filettato
12.0 mm
PA
1,8101 € - 3,9753 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
M4
2,1832 € - 4,1591 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M8
Ottone
Prigioniero filettato
12.0 mm
PA
3,2748 € - 3,6271 € 1330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M8
2,9431 € - 2,957 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M8
Ottone
Female
8.0 mm
PA
20,0219 € - 20,3397 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
M16
Ottone
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
8,871 € - 9,0368 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
M8
Ottone
Foro cieco filettato
25.0 mm
PA
1,6391 € - 3,4422 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M8
Ottone
Female
16.0 mm
PA
2,1555 € - 2,1832 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
M4
Ottone
Female
5.0 mm
PA
7,8028 € - 9,1749 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
M6
PP
0,3067 € - 0,4228 € 7534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
1,7548 € - 2,8843 € 4224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M5
13,0854 € - 17,8387 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
M10
Ottone
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
8,5808 € - 8,7328 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
M8
Ottone
Prigioniero filettato
25.0 mm
PA
9,2441 € - 9,3684 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
M10
Ottone
Foro cieco filettato
25.0 mm
PA
0,2155 € - 0,2998 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
M2.5
PA
Female
9.0 mm
PA
1,2559 € - 1,2559 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Ottone
Female
10.0 mm
PA
1,6391 € - 3,4422 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M6
Ottone
Female
16.0 mm
PA
12,9472 € - 13,1545 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
M12
Ottone
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
  • di 2
Manopola 12.5 mm M5 PA Nero

10065945

Fascia di prezzo
0,3882 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
2668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro manopola
    12.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Manopola 50.0 mm M10 PA Nero

10333303

Fascia di prezzo
5,1954 € - 3,3162 €

Livelli di giacenza
973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata M4 Nylon 6 Nero

10159606

Fascia di prezzo
3,9753 € - 1,8101 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926300090
Manopola 40.0 mm M8 PA Nero

10333297

Fascia di prezzo
4,1591 € - 2,1832 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Manopola zigrinata M8 Nylon 6 Nero

10159743

Fascia di prezzo
3,6271 € - 3,2748 €

Livelli di giacenza
1330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926300090
Manopola zigrinata 32.0 mm Inserto M8 8.0 mm PA Nero

10364307

Fascia di prezzo
2,957 € - 2,9431 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Colore
    Nero
Volantino 100.0 mm Inserto M16 PA Nero

10366608

Fascia di prezzo
20,3397 € - 20,0219 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza filetto
    37.0 mm
  • Diametro manopola
    100.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Volantino 63.0 mm Inserto M8 PA Nero

10366646

Fascia di prezzo
9,0368 € - 8,871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    63.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Manopola zigrinata 22.0 mm Inserto M8 16.0 mm PA Nero

10260845

Fascia di prezzo
3,4422 € - 1,6391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro manopola
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Manopola zigrinata 16.0 mm Inserto M4 5.0 mm PA Nero

10364222

Fascia di prezzo
2,1832 € - 2,1555 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Diametro base
    11.0 mm
  • Diametro manopola
    16.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola 44.0 mm M6 PP Nero

10188903

Fascia di prezzo
9,1749 € - 7,8028 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    44.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Materiale manopola
    PP
Manopola 14.5 mm M6 PA Nero

10065952

Fascia di prezzo
0,4228 € - 0,3067 €

Livelli di giacenza
7534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Diametro manopola
    14.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Manopola zigrinata M5 Nylon 6 Nero

10159644

Fascia di prezzo
2,8843 € - 1,7548 €

Livelli di giacenza
4224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    23.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
  • Codice doganale
    3926909790
Volantino 63.0 mm Inserto M10 PA Nero

10366578

Fascia di prezzo
17,8387 € - 13,0854 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    63.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Volantino 63.0 mm M8 25.0 mm Acciaio PA

10366615

Fascia di prezzo
8,7328 € - 8,5808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    63.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Volantino 63.0 mm Inserto M10 PA Nero

10366653

Fascia di prezzo
9,3684 € - 9,2441 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    63.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA
Manopola 7.0 mm M2.5 PA Nero

10065914

Fascia di prezzo
0,2998 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza filetto
    9.0 mm
  • Diametro manopola
    7.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
Manopola zigrinata 20.0 mm Inserto M5 10.0 mm PA Nero

10364253

Fascia di prezzo
1,2559 € - 1,2559 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro base
    11.5 mm
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
Manopola zigrinata 22.0 mm Inserto M6 16.0 mm PA Nero

10260838

Fascia di prezzo
3,4422 € - 1,6391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro manopola
    22.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Opaco
Volantino 63.0 mm Inserto M12 PA Nero

10366585

Fascia di prezzo
13,1545 € - 12,9472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro manopola
    63.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale manopola
    PA