I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.
Codice Serie: SR6127
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3147 € - 6,439 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
| 0,9591 € - 1,1975 € | 656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
| 2,2937 € - 2,8879 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
| 1,7068 € - 2,0997 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio
|
||
| 1,883 € - 2,3571 € | 312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
| 2,0788 € - 2,595 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
| 2,5956 € - 3,2195 € | 438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
| 2,7497 € - 3,4544 € | 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
| 3,167 € - 3,9623 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
| 0,2698 € - 0,2698 € | Richiedi il lead time qui |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetale
|
||
| 0,2932 € - 0,2932 € | Richiedi il lead time qui |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetale
|
||
| 12,5776 € - 12,5776 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Acciaio
|
||
| 7,4602 € - 7,4602 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
| 18,8992 € - 18,8992 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Acciaio
|
||
| 0,2698 € - 0,2698 € | Richiedi il lead time qui |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetale
|
||
| 6,989 € - 6,989 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare