I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.
Codice Serie: SR6127
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,409 € - 0,6646 € | 3735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,3855 € - 0,6273 € | 7111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,0892 € - 0,0892 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,3136 € - 0,5112 € | 18751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,3703 € - 0,601 € | 5990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,6038 € - 0,981 € | 428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,3136 € - 0,5112 € | 4821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliossimetilene
|
||
| 0,5126 € - 0,8318 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliossimetilene
|
||
| 1,2723 € - 1,5849 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Acciaio
|
||
| 1,4638 € - 1,8367 € | 1076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio
|
||
| 2,722 € - 3,3991 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
| 1,1407 € - 1,4225 € | 491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio
|
||
| 3,3903 € - 4,2134 € | 478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
| 2,349 € - 2,9293 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Acciaio
|
||
| 1,9507 € - 2,4384 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
| 2,2602 € - 2,8182 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
| 3,167 € - 3,9623 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
| 3,8966 € - 4,8914 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
| 10194119 | 1,1975 € - 1,4901 € | 447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Acciaio
|
|
| 1,3357 € - 1,6662 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare