Menu Ricerca

Manopole per viti - Zigrinate

Disponibile

I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.

Codice Serie: SR6127

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
136 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Materiale (nome esteso) Acquista
7,4602 € - 7,4602 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M6
Acciaio
12,5776 € - 12,5776 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
M10
Acciaio
0,2698 € - 0,2698 € Richiedi il lead time qui
16.6 mm
M5
Acetale
6,989 € - 6,989 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
M5
Acciaio
18,8992 € - 18,8992 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M12
Acciaio
0,409 € - 0,6646 € 2204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M6
Poliossimetilene
0,3855 € - 0,6273 € 5009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,3523 € - 0,572 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,6826 € - 1,0764 € 2363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M8
Poliossimetilene
0,3136 € - 0,5112 € 14325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
M3
Poliossimetilene
0,7289 € - 1,5307 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
M5
Poliammide 6
0,4311 € - 0,6978 € 8719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,2984 € - 0,543 € 10245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M4
Poliossimetilene
0,373 € - 0,6065 € 13200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M6
Poliossimetilene
0,7722 € - 1,6217 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
M6
Poliammide 6
0,3302 € - 0,5361 € 12138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M4
Poliossimetilene
0,5969 € - 0,9727 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M10
Poliossimetilene
0,362 € - 0,5886 € 6014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M4
Poliossimetilene
0,3523 € - 0,572 € 6620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
M5
Poliossimetilene
0,6259 € - 1,0156 € 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M8
Poliossimetilene
  • di 7
Manopola zigrinata 24.0 mm M6 Acciaio

10503324

Fascia di prezzo
7,4602 € - 7,4602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M6
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Manopola zigrinata 36.0 mm M10 Acciaio

10503263

Fascia di prezzo
12,5776 € - 12,5776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M10
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Pomolo zigrinato 16.6 mm M5 Acetale Nero

10177273

Fascia di prezzo
0,2698 € - 0,2698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Rotondo
  • Tipo
    Pomelli godronati per viti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    16.6 mm
Manopola zigrinata 20.0 mm M5 Acciaio

10503300

Fascia di prezzo
6,989 € - 6,989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M5
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Manopola zigrinata 40.0 mm M12 Acciaio

10503287

Fascia di prezzo
18,8992 € - 18,8992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile manopola
    Dado zigrinato
  • Tipo
    M12
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) POM

10057780

Fascia di prezzo
0,6646 € - 0,409 €

Livelli di giacenza
2204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) POM

10057704

Fascia di prezzo
0,6273 € - 0,3855 €

Livelli di giacenza
5009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    11.5 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) POM

10057674

Fascia di prezzo
0,572 € - 0,3523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    2 - Angolo a tre vie
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    5.5 mm
Pomolo zigrinato 36.0 mm (DIA) POM

10057902

Fascia di prezzo
1,0764 € - 0,6826 €

Livelli di giacenza
2363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Altezza totale
    23.0 mm
Pomolo zigrinato 11.0 mm (DIA) POM

10057964

Fascia di prezzo
0,5112 € - 0,3136 €

Livelli di giacenza
14325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro manopola
    11.0 mm
  • Altezza totale
    4.5 mm
Pomolo zigrinato 16.0 mm (DIA) M5 Nylon

10260906

Fascia di prezzo
1,5307 € - 0,7289 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    16.0 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) POM

10057742

Fascia di prezzo
0,6978 € - 0,4311 €

Livelli di giacenza
8719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    15.0 mm
Pomolo zigrinato 13.0 mm (DIA) POM

10057605

Fascia di prezzo
0,543 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
10245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2 - Angolo a tre vie
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    4.5 mm
Pomolo zigrinato 20.0 mm (DIA) POM

10057766

Fascia di prezzo
0,6065 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
13200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2 - Angolo a tre vie
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    20.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
Pomolo zigrinato 19.0 mm (DIA) M6 Nylon

10260913

Fascia di prezzo
1,6217 € - 0,7722 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Zigrinato
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro manopola
    19.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
Pomolo zigrinato 13.0 mm (DIA) POM

10057629

Fascia di prezzo
0,5361 € - 0,3302 €

Livelli di giacenza
12138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Pomolo zigrinato 36.0 mm (DIA) POM

10057926

Fascia di prezzo
0,9727 € - 0,5969 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2 - Angolo a tre vie
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) POM

10057643

Fascia di prezzo
0,5886 € - 0,362 €

Livelli di giacenza
6014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2 - Angolo a tre vie
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    5.5 mm
Pomolo zigrinato 17.0 mm (DIA) POM

10057681

Fascia di prezzo
0,572 € - 0,3523 €

Livelli di giacenza
6620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2 - Angolo a tre vie
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    5.5 mm
Pomolo zigrinato 36.0 mm (DIA) POM

10057872

Fascia di prezzo
1,0156 € - 0,6259 €

Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Tipo
    2 - Angolo a tre vie
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm