I pomelli zigrinati possono essere applicati a pressione sulle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Questi pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; il bordo zigrinato fornisce un'ottima presa per stringere e allentare.
Codice Serie: SR6127
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2984 € - 0,543 € | 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliossimetilene
|
||
6,989 € - 6,989 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio
|
||
12,5776 € - 12,5776 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Acciaio
|
||
18,8992 € - 18,8992 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Acciaio
|
||
7,4602 € - 7,4602 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
||
0,2932 € - 0,2932 € | Richiedi il lead time qui |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetale
|
||
10,9024 € - 10,9024 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio
|
||
0,2933 € - 0,2933 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetale
|
||
0,2932 € - 0,2932 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetale
|
||
9,2663 € - 9,2663 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acciaio inossidabile
|
||
0,2933 € - 0,2933 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetale
|
||
11,3081 € - 11,3081 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
||
17,4595 € - 17,4595 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
||
0,2932 € - 0,2932 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
M6
|
Acetale
|
||
0,2698 € - 0,2698 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetale
|
||
24,2784 € - 24,2784 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
||
14,711 € - 14,711 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
||
0,2698 € - 0,2698 € | Richiedi il lead time qui |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetale
|
||
0,2698 € - 0,2698 € | Richiedi il lead time qui |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acetale
|
||
0,4311 € - 0,6978 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Poliossimetilene
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare