Menu Ricerca

Manopole di controllo - Con marcatura

Disponibile

Le manopole di controllo con marcatura sono ideali per le applicazioni che richiedono regolazioni precise della posizione. Queste manopole sono state progettate con bordo ergonomico zigrinato e un indicatore per un'accurata impostazione e regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Altezza manopola Dimensioni foro Acquista
14,1987 € - 37,745 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
32,3083 € - 82,719 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
23.0 mm
10.0 mm
18,571 € - 49,3584 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
15,6969 € - 41,7269 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
Manopola di controllo 22.0 mm 5.0 mm Alluminio Nero

10208823

Fascia di prezzo
37,745 € - 14,1987 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Anodizzato
  • Forma manopola
    Rotondo
  • Dimensioni foro
    5.0 mm
  • Diametro manopola
    22.0 mm
  • Altezza manopola
    15.0 mm
Manopola di controllo 42.0 mm 10.0 mm Alluminio Nero

10208854

Fascia di prezzo
82,719 € - 32,3083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Anodizzato
  • Forma manopola
    Rotondo
  • Dimensioni foro
    10.0 mm
  • Diametro manopola
    42.0 mm
  • Altezza manopola
    23.0 mm
Manopola di controllo 34.0 mm 8.0 mm Alluminio Nero

10208847

Fascia di prezzo
49,3584 € - 18,571 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Anodizzato
  • Forma manopola
    Rotondo
  • Dimensioni foro
    8.0 mm
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
Manopola di controllo 27.0 mm 5.0 mm Alluminio Nero

10208830

Fascia di prezzo
41,7269 € - 15,6969 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Anodizzato
  • Forma manopola
    Rotondo
  • Dimensioni foro
    5.0 mm
  • Diametro manopola
    27.0 mm
  • Altezza manopola
    17.0 mm