Menu Ricerca

Manopole autoassemblanti

Disponibile

Le manopole autoasseblanti internamente non hanno nessun accessorio per il fissaggio e per questo possono essere utilizzate per unampia gamma di applicazioni con filetto maschio e femmina. Sono disponibili in differenti stili per adattarsi a molte applicazioni. Queste manopole garantiscono flessibilità in strumenti standard e viti con testa cava.

Codice Serie: SR1580

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Diametro mozzo Altezza manopola Altezza mozzo Acquista
0,1368 € - 0,3774 € 21950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,1904 € - 0,4282 € 2065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1878 € - 0,4225 € 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1435 € - 0,3549 € 5355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1542 € - 0,3803 € 11100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
0,1354 € - 0,3183 € 4462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,1904 € - 0,4422 € 828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,1462 € - 0,3972 € 1530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1489 € - 0,3352 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
0,1609 € - 0,3944 € 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1864 € - 0,4197 € 1365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1918 € - 0,4479 € 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1529 € - 0,3803 € 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
0,4386 € - 1,3776 € 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
0,4306 € - 1,2959 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,147 € - 2,958 € 2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
1,8781 € - 3,9441 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
0,4266 € - 1,2311 € 1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
1,4488 € - 4,0004 € 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,1282 € - 2,9017 € 2480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
  • di 2
Manopola zigrinata 0.375 in M3 Acetale Nero

10558959

Fascia di prezzo
0,3774 € - 0,1368 €

Livelli di giacenza
21950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    9.1 mm
  • Altezza mozzo
    1.5 mm
  • Diametro manopola
    9.5 mm
  • Altezza manopola
    5.8 mm
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura zigrinata
Manopola zigrinata 1.500 in M6 Acetale Nero

10559055

Fascia di prezzo
0,4282 € - 0,1904 €

Livelli di giacenza
2065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    9.5 mm
  • Altezza mozzo
    19.8 mm
  • Diametro manopola
    38.1 mm
  • Altezza manopola
    12.1 mm
  • Colore manopola
    Black
Manopola zigrinata 1.500 in M8 Acetale Nero

10559093

Fascia di prezzo
0,4225 € - 0,1878 €

Livelli di giacenza
2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    9.5 mm
  • Altezza mozzo
    19.8 mm
  • Diametro manopola
    38.1 mm
  • Altezza manopola
    12.1 mm
  • Colore manopola
    Black
Manopola zigrinata 1.000 in M5 Acetale Nero

10559017

Fascia di prezzo
0,3549 € - 0,1435 €

Livelli di giacenza
5355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    15 mm
  • Altezza mozzo
    2.5 mm
  • Diametro manopola
    25.4 mm
  • Altezza manopola
    9.7 mm
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura zigrinata
Manopola zigrinata 0.625 in M5 Acetale Nero

10558997

Fascia di prezzo
0,3803 € - 0,1542 €

Livelli di giacenza
11100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    10.7 mm
  • Altezza mozzo
    2 mm
  • Diametro manopola
    15.9 mm
  • Altezza manopola
    6.4 mm
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura zigrinata
Pomolo alettato 1.500 in M8 Acetale Nero

10559109

Fascia di prezzo
0,3183 € - 0,1354 €

Livelli di giacenza
4462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    16 mm
  • Altezza mozzo
    10.4 mm
  • Diametro manopola
    38.1 mm
  • Altezza manopola
    10.4 mm
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura zigrinata
Pomolo alettato 1.500 in M6 Acetale Nero

10559062

Fascia di prezzo
0,4422 € - 0,1904 €

Livelli di giacenza
828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    16 mm
  • Altezza mozzo
    10.4 mm
  • Diametro manopola
    38.1 mm
  • Altezza manopola
    10.4 mm
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura zigrinata
Manopola zigrinata 1.000 in M6 Acetale Nero

10559048

Fascia di prezzo
0,3972 € - 0,1462 €

Livelli di giacenza
1530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    15 mm
  • Altezza mozzo
    2.5 mm
  • Diametro manopola
    25.4 mm
  • Altezza manopola
    9.7 mm
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura zigrinata
Manopola zigrinata 0.750 in M6 Acetale Nero

10559024

Fascia di prezzo
0,3352 € - 0,1489 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    13.2 mm
  • Altezza mozzo
    3.6 mm
  • Diametro manopola
    19.1 mm
  • Altezza manopola
    7.9 mm
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura zigrinata
Manopola zigrinata 1.000 in M8 Acetale Nero

10559079

Fascia di prezzo
0,3944 € - 0,1609 €

Livelli di giacenza
4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    15 mm
  • Altezza mozzo
    2.5 mm
  • Diametro manopola
    25.4 mm
  • Altezza manopola
    9.7 mm
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura zigrinata
Manopola zigrinata 1.500 in M10 Acetale Nero

10558935

Fascia di prezzo
0,4197 € - 0,1864 €

Livelli di giacenza
1365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    9.5 mm
  • Altezza mozzo
    19.8 mm
  • Diametro manopola
    38.1 mm
  • Altezza manopola
    12.1 mm
  • Colore manopola
    Black
Pomolo alettato 1.780 in M1 Acetale Nero

10558942

Fascia di prezzo
0,4479 € - 0,1918 €

Livelli di giacenza
2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    20.3 mm
  • Altezza mozzo
    12.7 mm
  • Diametro manopola
    45.2 mm
  • Altezza manopola
    12.7 mm
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura zigrinata
Manopola zigrinata 0.500 in M4 Acetale Nero

10558973

Fascia di prezzo
0,3803 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    10.7 mm
  • Altezza mozzo
    1.8 mm
  • Diametro manopola
    12.7 mm
  • Altezza manopola
    6.4 mm
  • Tipo impugnatura
    Impugnatura zigrinata
Volantini a stella 2.250 in M6 PP Nero

10558577

Fascia di prezzo
1,3776 € - 0,4386 €

Livelli di giacenza
2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    25.1 mm
  • Altezza mozzo
    11.9 mm
  • Diametro manopola
    57.2 mm
  • Altezza manopola
    24.9 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 2.250 in M8 PP Nero

10558652

Fascia di prezzo
1,2959 € - 0,4306 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    25.1 mm
  • Altezza mozzo
    11.9 mm
  • Diametro manopola
    57.2 mm
  • Altezza manopola
    24.9 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 1.750 in M8 PP Nero

10558669

Fascia di prezzo
2,958 € - 1,147 €

Livelli di giacenza
2030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    31.8 mm
  • Altezza mozzo
    7.1 mm
  • Diametro manopola
    44.5 mm
  • Altezza manopola
    21.8 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 2.500 in M10 PP Nero

10558690

Fascia di prezzo
3,9441 € - 1,8781 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    24.9 mm
  • Altezza mozzo
    9.1 mm
  • Diametro manopola
    63.5 mm
  • Altezza manopola
    25.4 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantino a 3 lobi 2.000 in M8 PP Nero

10558683

Fascia di prezzo
1,2311 € - 0,4266 €

Livelli di giacenza
1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    19.1 mm
  • Altezza mozzo
    12.4 mm
  • Diametro manopola
    50.8 mm
  • Altezza manopola
    27.7 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 2.380 in M6 PP Nero

10558591

Fascia di prezzo
4,0004 € - 1,4488 €

Livelli di giacenza
1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    31.8 mm
  • Altezza mozzo
    15.7 mm
  • Diametro manopola
    60.5 mm
  • Altezza manopola
    31.2 mm
  • Colore manopola
    Black
Volantini a stella 1.750 in M6 PP Nero

10558560

Fascia di prezzo
2,9017 € - 1,1282 €

Livelli di giacenza
2480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    22.4 mm
  • Altezza mozzo
    19.1 mm
  • Diametro manopola
    44.5 mm
  • Altezza manopola
    31.8 mm
  • Colore manopola
    Black