Menu Ricerca

Pomolo alettato 58.0 mm M8 Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10194713

Codice articolo precedente:

1220629

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 13,0159 €
50 - 99 12,3503 €
100 - 199 11,7129 €
200 + 10,4099 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

130,16 €

10 x 13,0159 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Finitura Granigliato opaco
Materiale manopola Acciaio inossidabile
Forma manopola Zigrinata
Tipo di montaggio Filettato femmina
Lunghezza manopola 58.0 mm
Altezza totale 26.5 mm
Lunghezza filetto 15.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci