Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 49 | 12,9887 € |
50 - 99 | 12,353 € |
100 - 199 | 11,7036 € |
200 + | 10,4047 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Finitura | Granigliato opaco |
Materiale manopola | Acciaio inossidabile |
Forma manopola | Zigrinata |
Tipo di montaggio | Foro cieco filettato |
Diametro base | 16.0 mm |
Diametro base | 0.63 in |
Lunghezza manopola | 58.0 mm |
Lunghezza manopola | 2.283 in |
Altezza totale | 26.5 mm |
Altezza totale | 1.043 in |
Lunghezza filetto | 18.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.709 in |
Dimensioni filettatura | M10 |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare