Menu Ricerca

Pomello a sfera 50.0 mm M12 PP Nero

Codice articolo Essentra :

10189269

Codice articolo precedente:

1219149

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 25,9414 €
10 - 49 13,0992 €
50 - 99 12,4359 €
100 - 199 11,7865 €
200 + 10,46 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

25,94 €

1 x 25,9414 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Altezza manopola 64.0 mm
Diametro stelo 37.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Peso 79.0 g
Colore Nero
Codice doganale 3926909790
Stile manopola A fungo
Tipo di montaggio Threaded Insert
Materiale manopola PP
Metodo di montaggio Threaded

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci