Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ideali come impugnature per cassetti, la gamma di maniglie per protezioni offre una vasta scelta di profili personalizzati con etichettatura o profilo vuoto.Sono disponibili numerose finiture e dimensioni. Vengono montate tramite vite su una guida per consentire più posizioni quando viene selezionato un profilo più lungo.
Codice Serie: SR6513
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Finitura | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7328 € - 10,916 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 11,2339 € - 14,0755 € | Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 8,6699 € - 10,8374 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 11,7097 € - 14,6438 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.843 in
250.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 17,5762 € - 21,984 € | Richiedi il lead time qui |
15.748 in
400.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 8,4872 € - 10,609 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 10,0444 € - 12,5688 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 7,4754 € - 9,327 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 11,5832 € - 14,5057 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 14,538 € - 18,1725 € | Richiedi il lead time qui |
11.811 in
300.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 20,8786 € - 26,0879 € | Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 13,0314 € - 16,2826 € | Richiedi il lead time qui |
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 9,5681 € - 11,9702 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 12,4102 € - 15,516 € | Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 17,188 € - 21,485 € | Richiedi il lead time qui |
15.748 in
400.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 10,507 € - 13,1371 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 13,679 € - 17,102 € | Richiedi il lead time qui |
11.811 in
300.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 20,243 € - 25,3003 € | Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 9,7683 € - 12,2237 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 12,6745 € - 15,8465 € | Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare