Menu Ricerca

Maniglie di sicurezza

Disponibile

Ideali come impugnature per cassetti, la gamma di maniglie per protezioni offre una vasta scelta di profili personalizzati con etichettatura o profilo vuoto.Sono disponibili numerose finiture e dimensioni. Vengono montate tramite vite su una guida per consentire più posizioni quando viene selezionato un profilo più lungo.

Codice Serie: SR6513

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Finitura Acquista
Richiedi il lead time qui
500.0 mm
Nero
Rivestito in plastica; testurizzato
Richiedi il lead time qui
500.0 mm
Nero
Rivestito in plastica; testurizzato
Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Nero
Rivestito in plastica; testurizzato
Richiedi il lead time qui
250.0 mm
Nero
Rivestito in plastica; testurizzato
Richiedi il lead time qui
300.0 mm
Naturale
Anodizzato
Richiedi il lead time qui
400.0 mm
Naturale
Anodizzato
Richiedi il lead time qui
400.0 mm
Nero
Rivestito in plastica; testurizzato
Richiedi il lead time qui
500.0 mm
Naturale
Anodizzato
Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Naturale
Anodizzato
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
Naturale
Anodizzato
Richiedi il lead time qui
400.0 mm
Naturale
Anodizzato
Richiedi il lead time qui
110.0 mm
Naturale
Anodizzato
Richiedi il lead time qui
200.0 mm
Naturale
Anodizzato
Richiedi il lead time qui
200.0 mm
Nero
Rivestito in plastica; testurizzato
Richiedi il lead time qui
300.0 mm
Nero
Rivestito in plastica; testurizzato
Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Nero
Rivestito in plastica; testurizzato
Richiedi il lead time qui
250.0 mm
Nero
Rivestito in plastica; testurizzato
Richiedi il lead time qui
400.0 mm
Nero
Rivestito in plastica; testurizzato
Richiedi il lead time qui
110.0 mm
Nero
Rivestito in plastica; testurizzato
Richiedi il lead time qui
110.0 mm
Nero
Rivestito in plastica; testurizzato
  • di 2
Maniglie sporgenti 500.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Nero

10629321


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Rivestito in plastica; testurizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 500.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Nero

10194041


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Rivestito in plastica; testurizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    Senza portacartellini
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 150.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Nero

10640524


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Rivestito in plastica; testurizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 250.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Nero

10640470


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Rivestito in plastica; testurizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 300.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Naturale

10632031


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Anodizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 400.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Naturale

10194058


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Anodizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 400.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Nero

10639740


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Rivestito in plastica; testurizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 500.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Naturale

10194065


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Anodizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 150.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Naturale

10640364


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Anodizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    Senza portacartellini
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 250.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Naturale

10639764


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Anodizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    Senza portacartellini
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 400.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Naturale

10194027


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Anodizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    Senza portacartellini
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 110.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Naturale

10629338


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Anodizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 200.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Naturale

10639757


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Anodizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 200.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Nero

10629314


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Rivestito in plastica; testurizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 300.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Nero

10629291


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Rivestito in plastica; testurizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 150.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Nero

10194010


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Rivestito in plastica; testurizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    Senza portacartellini
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 250.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Nero

10632765


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Rivestito in plastica; testurizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    Senza portacartellini
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 400.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Nero

10640494


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Rivestito in plastica; testurizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    Senza portacartellini
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 110.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Nero

10629277


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Rivestito in plastica; testurizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    With Lettering Block
  • Larghezza flangia
    13.0 mm
Maniglie sporgenti 110.0 mm M6 12.0 mm Alluminio Nero

10194003


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Rivestito in plastica; testurizzato
  • Materiale
    Alluminio
  • Tipo
    Senza portacartellini
  • Larghezza flangia
    13.0 mm