Ideali come impugnature per cassetti, la gamma di maniglie per protezioni offre una vasta scelta di profili personalizzati con etichettatura o profilo vuoto.Sono disponibili numerose finiture e dimensioni. Vengono montate tramite vite su una guida per consentire più posizioni quando viene selezionato un profilo più lungo.
Codice Serie: SR6513
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Finitura | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
Senza finitura
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Senza finitura
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Senza finitura
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturale
|
Senza finitura
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
Senza finitura
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturale
|
Senza finitura
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturale
|
Senza finitura
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
Senza finitura
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturale
|
Senza finitura
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
15.748 in
400.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
|||
| 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.843 in
250.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
15.748 in
400.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare