Ideali come impugnature per cassetti, la gamma di maniglie per protezioni offre una vasta scelta di profili personalizzati con etichettatura o profilo vuoto.Sono disponibili numerose finiture e dimensioni. Vengono montate tramite vite su una guida per consentire più posizioni quando viene selezionato un profilo più lungo.
Codice Serie: SR6513
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Finitura | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6688 € - 9,5895 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 10,507 € - 13,1371 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 13,679 € - 17,102 € | Richiedi il lead time qui |
11.811 in
300.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 9,7683 € - 12,2237 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 12,6745 € - 15,8465 € | Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 18,5002 € - 23,1462 € | Richiedi il lead time qui |
15.748 in
400.0 mm
|
Naturale
|
Anodizzato
|
||
| 7,4754 € - 9,327 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 10,0444 € - 12,5688 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 13,0314 € - 16,2826 € | Richiedi il lead time qui |
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 19,1238 € - 23,8909 € | Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 9,5681 € - 11,9702 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 12,4102 € - 15,516 € | Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 17,188 € - 21,485 € | Richiedi il lead time qui |
15.748 in
400.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 11,2339 € - 14,0755 € | Richiedi il lead time qui |
9.843 in
250.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 15,9125 € - 19,8907 € | Richiedi il lead time qui |
15.748 in
400.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 8,3538 € - 10,4355 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 11,2075 € - 14,0094 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 14,1812 € - 17,7496 € | Richiedi il lead time qui |
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 19,3884 € - 24,2389 € | Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
| 8,7328 € - 10,916 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Rivestito in plastica; testurizzato
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare