Le maniglie da incasso con montaggio a vite possono essere montate a filo su una porta o un pannello mediante i perni di montaggio. Il montaggio a incasso è ideale per le aree in cui una maniglia sporgente potrebbe ostacolare la funzionalità o quando lo spazio è limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Materiale | Stile maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3081 € - 11,4534 € | 610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.157 in
131.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
A filo
|
||
| 9,207 € - 10,2301 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.236 in
133.0 mm
|
Nero
|
Glass Filled Nylon 6
|
A filo
|
||
| 20,5745 € - 20,5745 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
| 27,1578 € - 27,1578 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
| 28,8331 € - 28,8331 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
| 10504789 | 15,6926 € - 15,6926 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
|
| 18,8337 € - 18,8337 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
| 26,5557 € - 26,5557 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
A filo
|
||
| 32,0789 € - 32,0789 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
| 25,4171 € - 25,4171 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
| 26,5296 € - 26,5296 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
| 17,9307 € - 17,9307 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
| 45,9261 € - 45,9261 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
||
| 49,1065 € - 49,1065 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
| 41,9473 € - 41,9473 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
||
| 46,4235 € - 46,4235 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
| 43,1776 € - 43,1776 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
||
| 47,6276 € - 47,6276 € | Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
| 27,7337 € - 27,7337 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
| 23,2837 € - 23,2837 € | Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare