Menu Ricerca

Maniglia a trazione 187.0 mm 79.0 mm ABS Nero

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: 493463
Codice articolo Essentra :

20512804

Codice articolo precedente:

87420

125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 15,2337 €
5 + 13,7103 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

15,23 €

1 x 15,2337 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 187.0 mm
Altezza totale 79.0 mm
Profondità totale 22.0 mm
Lunghezza foro di montaggio 171.0 mm
Larghezza foro di montaggio 73.0 mm
Tipo di montaggio Clip On
Materiale maniglia ABS
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Colore Nero
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci