Menu Ricerca

Maniglia a trazione 110.0 mm 56.3 mm ABS Nero

Recessed pull handle with Clips on. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Includes spring clips for mounting on the internal wall. Made from ABS. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: 493461
Codice articolo Essentra :

20547165

Codice articolo precedente:

77420

310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 8,9481 €
1250 + 8,0533 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

2.237,03 €

250 x 8,9481 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 110.0 mm
Altezza totale 56.3 mm
Profondità totale 18.0 mm
Lunghezza foro di montaggio 103.0 mm
Larghezza foro di montaggio 49.0 mm
Tipo di montaggio Clip On
Materiale maniglia ABS
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 77420 sostituisce:

Maniglia incassata 110.0 mm 56.3 mm ABS Nero
Codice articolo Essentra : 10273487
Codice articolo precedente: 493461

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci