Menu Ricerca

Maniglia a trazione 90.0 mm 40.0 mm ABS Grigio

Recessed pull handle with snap fit design. This deep-grip handle has a compact and ergonomic design. Installed by pushing handle into mounting hole. Made from ABS. Sostituisce l'articolo o gli articoli N.: 493460
Codice articolo Essentra :

20338466

Codice articolo precedente:

67428

480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 10,7535 €
50 + 9,6781 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

107,54 €

10 x 10,7535 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 90.0 mm
Altezza totale 40.0 mm
Profondità totale 16.0 mm
Lunghezza foro di montaggio 83.0 mm
Larghezza foro di montaggio 34.0 mm
Tipo di montaggio Snap-In
Materiale maniglia ABS
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 67428 sostituisce:

Maniglia incassata 90.0 mm 40.0 mm ABS Grigio
Codice articolo Essentra : 10273470
Codice articolo precedente: 493460

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci