Menu Ricerca

Maniglia incassata 136.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Nero

Codice articolo Essentra :

20067779

Codice articolo precedente:

274222

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 10,2607 €
50 - 249 7,329 €
250 + 6,5961 €
Confezione standard: 15

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

10,26 €

1 x 10,2607 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 136.0 mm
Altezza totale 36.0 mm
Profondità totale 18.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 132.0 mm
Larghezza foro di montaggio 31.0 mm
Forma maniglia Rettangolare
Stile maniglia A trazione
Tipo di montaggio Snap In
Materiale maniglia Nylon 6
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci