Menu Ricerca

Maniglia incassata 93.0 mm 36.0 mm Nylon 6 Nero

Codice articolo Essentra :

20124120

Codice articolo precedente:

274122

2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 74 5,7061 €
75 + 5,1352 €
Confezione standard: 15

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

85,59 €

15 x 5,7061 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 93.0 mm
Altezza totale 36.0 mm
Profondità totale 18.5 mm
Lunghezza foro di montaggio 87.5 mm
Larghezza foro di montaggio 31.0 mm
Forma maniglia Rettangolare
Stile maniglia A trazione
Tipo di montaggio Snap In
Materiale maniglia Nylon 6
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci