20067786
274115
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 15 - 74 | 6,7875 € |
| 75 + | 6,109 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza totale | 93.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 3.661 in |
| Altezza totale | 1.417 in |
| Altezza totale | 36.0 mm |
| Profondità totale | 0.728 in |
| Profondità totale | 18.5 mm |
| Lunghezza foro di montaggio | 3.445 in |
| Lunghezza foro di montaggio | 87.5 mm |
| Larghezza foro di montaggio | 1.22 in |
| Larghezza foro di montaggio | 31.0 mm |
| Forma maniglia | Rettangolare |
| Stile maniglia | A trazione |
| Tipo di montaggio | Snap In |
| Materiale maniglia | Nylon 6 |
| Materiale (nome esteso) | Poli(Acrilonitrile butadiene stirene) |
| Colore | Nero |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare