Menu Ricerca

Maniglia incassata 120.0 mm 95.0 mm PA Grigio

Codice articolo Essentra :

10187982

Codice articolo precedente:

1218968

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 6,6142 €
25 - 49 6,2743 €
50 - 99 5,9485 €
100 + 5,297 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

33,07 €

5 x 6,6142 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 120.0 mm
Altezza totale 95.0 mm
Profondità totale 26.5 mm
Forma maniglia Rettangolare
Stile maniglia Maniglia a trazione a scatto
Tipo di montaggio Clip On
Materiale maniglia PA
Materiale (nome esteso) Poliammide rinforzata con fibra di vetro
Colore Grigio
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci