Menu Ricerca

Maniglia a U M5 200.0 mm Acciaio

Codice articolo Essentra :

20078355

Codice articolo precedente:

6846140200E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 48

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M5
Distanza foro di montaggio 200.0 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Tipo di montaggio Threaded Female
Codice doganale 8302420090
Materiale maniglia Acciaio
Stile maniglia Maniglia a U

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci