Menu Ricerca

Maniglia a U M5 200.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

20078348

Codice articolo precedente:

6844040200E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M5
Distanza foro di montaggio 200.0 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Tipo di montaggio Filettato femmina
Codice doganale 8302420090
Materiale maniglia Acciaio inossidabile
Stile maniglia Maniglia a U

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci