Menu Ricerca

Maniglie a trazione monoblocco in metallo M8

Codice articolo Essentra :

20075750

Codice articolo precedente:

4845770200E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 12,6862 €
5 + 11,4176 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,69 €

1 x 12,6862 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Distanza foro di montaggio 200.0 mm
Lunghezza filetto 15.0 mm
Diametro tubo 20.0 mm
Tipo di montaggio Filettato femmina
Codice doganale 8302420090
Materiale maniglia Alluminio
Stile maniglia Maniglia a U

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci