Menu Ricerca

Maniglia a trazione 350.0 mm M8 Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

20055028

Codice articolo precedente:

4844070350E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza filetto 15.0 mm
Diametro tubo 20.0 mm
Tipo di montaggio Filettato femmina
Codice doganale 8302420090
Materiale maniglia Acciaio inossidabile
Stile maniglia Maniglia a U

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci