Menu Ricerca

Maniglie a trazione - In metallo/Femmina forma ad angolo retto

Disponibile

Questa gamma di maniglie a trazione è caratterizzata da un design interamente in metallo. La forma ad angolo retto ha una spalla arrotondata, con fori di montaggio filettati alla base. Il design monopezzo è liscio, robusto e durevole. Queste maniglie sono un prodotto finito di alta qualità, con possibilità di montaggio sul lato posteriore o sul lato operatore.

Le maniglie hanno una gradevole forma a U che conferisce un aspetto pulito e ordinato. Possono essere applicate a una varietà di applicazioni, tra cui coperture di macchinari, unità di stoccaggio e pannelli di accesso.

Ciascuna maniglia viene fornita con dischi di posizionamento, anelli, viti e rondelle, ove applicabili.

  • Colore: naturale

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza foro di montaggio Materiale maniglia Tipo di montaggio Stile maniglia Acquista
Richiedi il lead time qui
M5
200.0 mm
Alluminio
Filettato
Cassetti
231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
88.0 mm
Alluminio
Filettato
Cassetti
2,5625 € - 2,8472 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Acciaio
Threaded Female
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
Acciaio inossidabile
Filettato
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
55.0 mm
Acciaio
Filettato
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
Acciaio inossidabile
Filettato
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
Acciaio inossidabile
Filettato
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
235.0 mm
Acciaio
Filettato
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
88.0 mm
Acciaio
Filettato
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
120.0 mm
Acciaio
Filettato
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
Acciaio inossidabile
Filettato
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
250.0 mm
Acciaio
Filettato
Cassetti
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
180.0 mm
Acciaio
Threaded Female
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
Acciaio inossidabile
Threaded Female
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
Acciaio inossidabile
Filettato
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
200.0 mm
Acciaio
Filettato
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
235.0 mm
Alluminio
Filettato
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
250.0 mm
Alluminio
Filettato
Cassetti
5,2745 € - 5,2745 € Richiedi il lead time qui
M5
100.0 mm
Alluminio
Threaded Female
Cassetti
Richiedi il lead time qui
M5
180.0 mm
Alluminio
Filettato
Cassetti
  • di 4
Maniglia a U 200.0 mm M5 Alluminio Naturale

20064587


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a U 88.0 mm M5 Alluminio Naturale

20064624


Livelli di giacenza
231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a trazione 100.0 mm M5 Acciaio

20053550

Fascia di prezzo
2,8472 € - 2,5625 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Tipo di montaggio
    Threaded Female
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a trazione 250.0 mm M5 Acciaio inossidabile

20053642


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    7326909890
Maniglia a trazione 55.0 mm M5 Acciaio

20053673


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a trazione 88.0 mm M5 Acciaio inossidabile

20053680


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    7326909890
Maniglia a trazione 235.0 mm M5 Acciaio inossidabile

20053628


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    7326909890
Maniglia a trazione 235.0 mm M5 Acciaio

20053635


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a trazione 88.0 mm M5 Acciaio

20053697


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a trazione 120.0 mm M5 Acciaio

20053574


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a trazione 180.0 mm M5 Acciaio inossidabile

20053581


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    7326909890
Maniglia a trazione 250.0 mm M5 Acciaio

20053659


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a trazione 180.0 mm M5 Acciaio

20053598


Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Tipo di montaggio
    Threaded Female
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a trazione 55.0 mm M5 Acciaio inossidabile

20053666


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Threaded Female
  • Codice doganale
    7326909890
Maniglia a trazione 200.0 mm M5 Acciaio inossidabile

20053604


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Acciaio inossidabile
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    7326909890
Maniglia a trazione 200.0 mm M5 Acciaio

20053611


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Acciaio
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a U 235.0 mm M5 Alluminio Naturale

20064594


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a U 250.0 mm M5 Alluminio Naturale

20064600


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a U 100.0 mm M5 Alluminio Naturale

20064556

Fascia di prezzo
5,2745 € - 5,2745 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Threaded Female
  • Codice doganale
    8302420090
Maniglia a U 180.0 mm M5 Alluminio Naturale

20064570


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    Cassetti
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Materiale maniglia
    Alluminio
  • Tipo di montaggio
    Filettato
  • Codice doganale
    8302420090