Menu Ricerca

Maniglia a trazione M5 180.0 mm 9.7 mm Acciaio inossidabile 304

Codice articolo Essentra :

20604714

Codice articolo precedente:

20604714

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Lucido
Materiale maniglia Acciaio inossidabile 304
Stile maniglia A trazione
Distanza foro di montaggio 180.0 mm
Lunghezza filetto 9.7 mm
Dimensioni filettatura M5
Larghezza base 10.0 mm
Tipo di montaggio Foro filettato; montaggio sul lato posteriore
Codice doganale 7325999090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci