Menu Ricerca

Impugnatura 600.0 mm M8 Alluminio Nero

La maniglia ad arco femmina in alluminio e lega di zinco è resistente e adatta ad armadietti di accesso, espositori o applicazioni analoghe.
Codice articolo Essentra :

10254431

Codice articolo precedente:

463331

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 50,1722 €
10 - 19 47,6554 €
20 + 45,1385 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

50,17 €

1 x 50,1722 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale maniglia Alluminio
Finitura maniglia Senza finitura
Colore maniglia Nero
Tipo maniglia Impugnatura a lamelle
Forma maniglia U
Tipo di montaggio Threaded Insert
Numero di fori di montaggio 2
Dimensioni filettatura M8
Lunghezza maniglia 600.0 mm
Altezza serraggio 42.0 mm
Standard di DIN
Codice doganale 7616999099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci