Menu Ricerca

Maniglia a U 180.0 mm M6 Acciaio inossidabile Argento

Maniglia a trazione di alta qualità in acciaio inossidabile con elevata resistenza alla corrosione e alle sostanze chimiche. Provista di filetto femmina cieco, viene fornita completa di viti e rondelle a testa esagonale in acciaio inossidabile di alta qualità. Finitura semi-opaca.
Codice articolo Essentra :

10254349

Codice articolo precedente:

463317

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 51,2476 €
10 - 19 48,6737 €
20 + 46,1405 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

51,25 €

1 x 51,2476 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale maniglia Acciaio inossidabile
Finitura maniglia Semi Matte
Colore maniglia Argento
Tipo maniglia Premium
Forma maniglia U
Tipo di montaggio Threaded Insert
Numero di fori di montaggio 2
Dimensioni filettatura M6
Distanza foro di montaggio 180.0 mm
Lunghezza maniglia 180.0 mm
Altezza serraggio 35.0 mm
Standard di AISI
Standard di DIN
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci