Menu Ricerca

Maniglia a U 120.0 mm M6 Alluminio Nero

La maniglia ad arco femmina in alluminio e lega di zinco è resistente e adatta ad armadietti di accesso, espositori o applicazioni analoghe.
Codice articolo Essentra :

10378786

Codice articolo precedente:

463303

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 49,3378 €
10 - 19 46,8757 €
20 + 44,3999 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

49,34 €

1 x 49,3378 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale maniglia Alluminio
Colore maniglia Nero
Tipo di montaggio Threaded Insert
Dimensioni filettatura M6
Lunghezza maniglia 120.0 mm
Altezza serraggio 31.0 mm
Codice doganale 7616999099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci