Menu Ricerca

Maniglie a trazione monoblocco in plastica 53.0 mm

Oval machine handle with an ergonomic design that is also stylish. Consists of a matt anodised aluminium bar and polyamide handle ends.
Codice articolo Essentra :

20124250

Codice articolo precedente:

287300E

460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 4,8874 €
20 - 99 3,491 €
100 + 3,1419 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

4,89 €

1 x 4,8874 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza foro di montaggio 300.0 mm
Diametro foro di montaggio 8.5 mm
Codice doganale 7616991099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci