Menu Ricerca

Maniglie a trazione monoblocco in plastica 80.0 mm

Strong handle that is suitable for machine applications. Non threaded, through-hole front mounting.
Codice articolo Essentra :

20123468

Codice articolo precedente:

187300E

45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 6,3031 €
25 - 124 4,5022 €
125 + 4,052 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

6,30 €

1 x 6,3031 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza foro di montaggio 300.0 mm
Diametro foro di montaggio 8.5 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci