Menu Ricerca

Maniglia inclinata 128.0 mm M6 Alluminio Nero

Inclined cabinet U handle made from profiled Aluminium extrusions with a powder coated finish in black. Mounted from operator side.
Codice articolo Essentra :

10193624

Codice articolo precedente:

1220490

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 9 27,9948 €
10 - 19 26,613 €
20 - 39 25,2036 €
40 + 22,4124 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

55,99 €

2 x 27,9948 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura maniglia Verniciato a polvere
Colore maniglia Nero
Materiale maniglia Alluminio
Forma maniglia U
Tipo di montaggio Threaded Female
Altezza totale 54.0 mm
Stile maniglia Barra ovale/inclinata 35
Dimensioni filettatura M6
Codice doganale 8302420090
Numero di fori di montaggio 2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci