Menu Ricerca

Maniglia a trazione 152.0 mm Nylon 6 Nero

Maniglia a trazione in plastica con foro passante anteriore svasato, progettata per porte, armadi e altri mobili. Consente l'uso di viti o bulloni per un fissaggio sicuro alla superficie di destinazione. Resistente alla corrosione e agli urti. Nero, realizzato con il 30% di PA 6 GFR.
Codice articolo Essentra :

20064648

Codice articolo precedente:

1862

1598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 1,8456 €
125 + 1,6611 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

46,14 €

25 x 1,8456 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile maniglia A ponte
Tipo di montaggio Front Counterbored Through Hole
Larghezza base 25.0 mm
Lunghezza maniglia 152.0 mm
Distanza foro di montaggio 152.0 mm
Altezza totale 53.5 mm
Diametro filetto 6.8 mm
Finitura maniglia Senza finitura
Materiale maniglia Nylon 6
Forma maniglia Barra rettangolare
Colore maniglia Nero
Standard DIN
Specifiche DIN-EN ISO 1043-1
Codice doganale 3926909790
Standard di DIN

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci