Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20077563
5844044180E
Quantità | Prezzo unitario |
---|
Colore | Argento |
---|---|
Finitura | Senza finitura |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Materiale maniglia | Acciaio inossidabile |
Forma maniglia | U |
Tipo di montaggio | Inserto filettato |
Lunghezza base | 44.0 mm |
Lunghezza base | 1.732 in |
Distanza centro foro di montaggio | 180.0 mm |
Distanza centro foro di montaggio | 180.0 mm |
Lunghezza totale | 7.795 in |
Lunghezza totale | 198.0 mm |
Tipo cerniera | Side Pull |
Codice doganale | 8302420090 |
Dimensioni filettatura | M10 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare