20077549
5844044120E
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
| Colore | Argento |
|---|---|
| Finitura | Senza finitura |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
| Materiale maniglia | Acciaio inossidabile |
| Forma maniglia | U |
| Tipo di montaggio | Threaded Insert |
| Lunghezza base | 44.0 mm |
| Lunghezza base | 1.732 in |
| Distanza centro foro di montaggio | 120.0 mm |
| Distanza centro foro di montaggio | 120.0 mm |
| Lunghezza totale | 5.433 in |
| Lunghezza totale | 138.0 mm |
| Tipo cerniera | Side Pull |
| Codice doganale | 8302420090 |
| Dimensioni filettatura | M10 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare