Menu Ricerca

Maniglia a trazione 100.0 mm M10 Acciaio inossidabile Argento

Codice articolo Essentra :

20077525

Codice articolo precedente:

5844044100E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 250

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Argento
Finitura Senza finitura
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Materiale maniglia Acciaio inossidabile
Forma maniglia U
Tipo di montaggio Threaded Insert
Lunghezza base 44.0 mm
Distanza centro foro di montaggio 100.0 mm
Lunghezza totale 118.0 mm
Tipo cerniera Side Pull
Codice doganale 8302420090
Dimensioni filettatura M10

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci