Menu Ricerca

Maniglia a trazione 200.0 mm 80.0 mm M4 Alluminio

Codice articolo Essentra :

10254516

Codice articolo precedente:

463479

2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 77,8982 €
10 - 19 74,0135 €
20 + 70,1152 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

77,90 €

1 x 77,8982 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Finitura Senza finitura
Materiale maniglia Alluminio
Forma maniglia Rettangolare
Tipo di montaggio Screw Mount
Lunghezza base 200.0 mm
Lunghezza totale 200.0 mm
Codice doganale 7616999099
Dimensioni filettatura M4

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci