Menu Ricerca

Maniglia a trazione 180.0 mm 28.0 mm M10 x 1.0 PA

Hinged handle with spring arrestment in extended and flush positions. Made from mild steel with a plastic grip 180 degree swing handle.
Codice articolo Essentra :

10254479

Codice articolo precedente:

463400

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 56,7843 €
20 - 39 53,966 €
40 + 51,1198 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

113,57 €

2 x 56,7843 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Finitura Senza finitura
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato; impugnatura in plastica
Materiale maniglia Acciaio
Forma maniglia Rettangolare
Tipo di montaggio Foro passante
Lunghezza base 14.0 mm
Lunghezza totale 180.0 mm
Codice doganale 3926300090
Dimensioni filettatura M10 x 1.0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci