Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I manicotti antincendio standard e premium proteggono i cavi, i conduttori idraulici e le tubazioni in gomma da temperature estreme, fiamme, radiazioni termiche e fuoriuscite di metallo liquido. Il manicotto interno ha forti capacità isolanti e può resistere a temperature fino a 700 C. La variante Standard ha un rivestimento esterno più sottile rispetto all'opzione Premium.
Materiale: Silicone Colore: Argento, Rosso, Grigio Codice Serie: SRECAFR, SR6001, SR6002
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale interno | ID | Colore | Lunghezza rotolo | Materiale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
0.787 in
20.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 2.518,3229 € - 2.518,3229 € | Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 28,2714 € - 28,2714 € | Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rosso
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 49,4317 € - 49,4317 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Filato di silicato di calcio
|
1.378 in
35.0 mm
|
Rosso
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 129,7193 € - 161,2088 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argento
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
0.394 in
10.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
0.984 in
25.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 28,9782 € - 28,9782 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Filato di silicato di calcio
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rosso
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 56,0009 € - 56,0009 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Filato di silicato di calcio
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rosso
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 158,9698 € - 189,6523 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
|
0.787 in
20.0 mm
|
Argento
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
1.378 in
35.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 22,5478 € - 22,5478 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Filato di silicato di calcio
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rosso
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 29,685 € - 29,685 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Filato di silicato di calcio
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosso
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 69,0526 € - 69,0526 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Filato di silicato di calcio
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 181,9742 € - 205,4672 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Maglia in fibra di vetro ad alta densità
|
0.984 in
25.0 mm
|
Argento
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
1.26 in
32.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Filato di silicato di calcio
|
2.362 in
60.0 mm
|
Grigio
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 25,4963 € - 25,4963 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Filato di silicato di calcio
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rosso
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare